Danfoss logo
 DSN150 - DSN180 - Manifold - 8560308

涡旋压缩机, DSN150A4ALA

120H2183

制冷剂(s): R290, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装

产品规格

特性
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IDVYes
IP 防护等级IP54 (带有电缆封套)
Material DescriptionDSN150A4ALA 单包装
Max pressure (PS) - high side38.00 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSN150A4ALA
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switch portNo
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称DSN120,DSN150,DSN180
SCIP 卷宗编号aba62c83-6386-4257-a68b-4e3d777fcf93
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor DSN
产品类型DSN150
产品系列Hermetic compressors
低侧卷14.0 L
低压仪表接口
充油量 [升]3.30 L
最大低侧TS82.0 °C
最大工作电流 [MOC]29 A
最大高侧TS150.0 °C
最小低测TS-35.0 °C
最小高侧TS-35.0 °C
分段使用空调
制冷剂(s)R290
制冷剂充注量 [kg] [Max]4.20 kg
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
压缩机电源 [V]380-415/3/50 460/3/60
吸气管接口高度 [毫米]313 mm
吸气连接尺寸 [in]1-3/8 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]1-3/8 in
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
堵转电流158 A
安装标准ODF
特性
审批CE 认证UKCA
容量控制固定速度
总高度 [mm]610.0 mm
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]227.00 cm³
排气接口高度 [毫米]576 mm
排气角阀8560308
排气连接尺寸 [in]7/8 in
排气连接管道尺寸 [in]7/8 in
排油口
接地扭矩 [Nm]2.00 N-m
描述DSN150-4
旋转速度(50Hz [rpm]2900 rpm
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(50Hz) [V]380 V
标称电压低值(60Hz)[V]460 V
标称电压高值,50 Hz [伏]415 V
标称电压高值,60 Hz [伏]460 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
每小时启动次数 [Max]12
160SZ
油平衡1-1/8'' ODF
燃油型号POE
电压范围低值(50Hz [V]342 V
电压范围低值(60Hz)[V]414 V
电压范围高值,60 Hz [伏]506 V
电压范围高值(50Hz)[V]457 V
电机保护内置过载保护器
电源扭矩 [Nm]3.00 N-m
电源连接螺钉4.8 mm
直径 [mm]244 mm
相位3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm]0.82 Ohm
视液镜安装铜焊
粘度 [cP]32.0 cP
系列DSN
节能器编号
距离基板高度 [毫米]594 mm
连接类型铜焊
长度 [mm]230.0 mm
频率 [Hz]50/60
高压仪表接口
高压侧卷1.9 L

一般规格

特性
毛重82.5 千克
净重78.6 千克
容积205.536 公升
特性
EAN/UPC5715162975466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm