涡旋压缩机, DSN180A4ALA
120H2179
制冷剂(s): R290, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装
120H2179
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| IDV | Yes |
| IP 防护等级 | IP54 (带有电缆封套) |
| Material Description | DSN180A4ALA 单包装 |
| Max pressure (PS) - high side | 38.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | DSN180A4ALA |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch port | No |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | DSN120,DSN150,DSN180 |
| SCIP 卷宗编号 | aba62c83-6386-4257-a68b-4e3d777fcf93 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Scroll compressor DSN |
| 产品类型 | DSN180 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 低侧卷 | 14.0 L |
| 低压仪表接口 | 无 |
| 充油量 [升] | 3.30 L |
| 最大低侧TS | 82.0 °C |
| 最大工作电流 [MOC] | 34 A |
| 最大高侧TS | 150.0 °C |
| 最小低测TS | -35.0 °C |
| 最小高侧TS | -35.0 °C |
| 分段使用 | 空调 |
| 制冷剂(s) | R290 |
| 制冷剂充注量 [kg] [Max] | 4.40 kg |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 1 |
| 包装方式 | 单包装 |
| 压缩机电源 [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| 吸气管接口高度 [毫米] | 313 mm |
| 吸气连接尺寸 [in] | 1-3/8 in |
| 吸气连接材料 | - |
| 吸气连接管道尺寸 [in] | 1-3/8 in |
| 品牌技术 | 涡旋压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 堵转电流 | 197 A |
| 安装标准 | ODF |
| 审批 | CE 认证UKCA |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 总高度 [mm] | 610.0 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 技术 | 涡旋 |
| 排气容积 [立方厘米] | 272.00 cm³ |
| 排气接口高度 [毫米] | 576 mm |
| 排气角阀 | 8560308 |
| 排气连接尺寸 [in] | 7/8 in |
| 排气连接管道尺寸 [in] | 7/8 in |
| 排油口 | 无 |
| 接地扭矩 [Nm] | 2.00 N-m |
| 描述 | DSN180-4 |
| 提供安装套件 | 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈) |
| 提供的油啊 | 初始油冲注 |
| 提供说明 | 安装指导 |
| 旋转速度(50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| 旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| 标称电压低值(50Hz) [V] | 380 V |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 460 V |
| 标称电压高值,50 Hz [伏] | 415 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 460 V |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| 每小时启动次数 [Max] | 12 |
| 油 | 160SZ |
| 油平衡 | 1-1/8'' ODF |
| 测试低压 [bar] [Max] | 36.7 bar |
| 测试压差 [bar] [Max] | 37 bar |
| 测试高压 [bar] [Max] | 41.8 bar |
| 燃油型号 | POE |
| 电压范围低值(50Hz [V] | 342 V |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 414 V |
| 电压范围高值,60 Hz [伏] | 506 V |
| 电压范围高值(50Hz)[V] | 457 V |
| 电机保护 | 内置过载保护器 |
| 电源扭矩 [Nm] | 3.00 N-m |
| 电源连接 | 螺钉4.8 mm |
| 直径 [mm] | 244 mm |
| 相位 | 3 |
| 相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] | 0.76 Ohm |
| 视液镜安装 | 铜焊 |
| 粘度 [cP] | 32.0 cP |
| 系列 | DSN |
| 节能器 | 编号 |
| 距离基板高度 [毫米] | 594 mm |
| 连接类型 | 铜焊 |
| 长度 [mm] | 230.0 mm |
| 频率 [Hz] | 50/60 |
| 高压仪表接口 | 无 |
| 高压侧卷 | 1.9 L |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 81 千克 |
| 净重 | 77 千克 |
| 容积 | 205.536 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162929063 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |