往复式压缩机, GU55AA
125F1197
制冷剂(s): R134a, 分段使用: 制冷 LT, 压缩机电源 [V]: 230/1/50
125F1197
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | GU55AA; CN; 220-240V 50Hz; I Pack |
| Model number | GU55AA |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 产品名称 | Reciprocating compressor U |
| 产品类型 | GU55 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 分段使用 | 制冷 LT |
| 制冷剂(s) | R134a |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 压缩机电源 [V] | 230/1/50 |
| 品牌技术 | 往复式压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 审批 | CE 认证 |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 应用 | LBP |
| 技术 | 活塞 |
| 排气容积 [立方厘米] | 5.50 cm³ |
| 描述 | GU55AA |
| 旋转速度(50Hz [rpm] | 3000 rpm |
| 标称电压低值(50Hz) [V] | 220 V |
| 标称电压高值,50 Hz [伏] | 240 V |
| 电压范围低值(50Hz [V] | 198 V |
| 电压范围高值(50Hz)[V] | 255 V |
| 相位 | 1 |
| 系列 | U |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 频率 [Hz] | 50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 8.55 千克 |
| 净重 | 8.3 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 6.178 公升 |
| EAN/UPC | 5702424663179 |