往复式压缩机, GS34TG
123X1634
制冷剂(s): R134a, 分段使用: 制冷 HT; 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 230/1/50 230/1/60
123X1634
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | GS34TG; 200-220/220-230V 50/60Hz; SINGLE |
| Model number | GS34TG |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 产品名称 | Reciprocating compressor S |
| 产品类型 | GS34 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 分段使用 | 制冷 HT制冷 MT |
| 制冷剂(s) | R134a |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | Sample |
| 压缩机电源 [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| 品牌技术 | 往复式压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE 认证UL |
| 容量控制 | 固定速度 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 应用 | MBPHBP |
| 技术 | 活塞 |
| 排气容积 [立方厘米] | 34.42 cm³ |
| 描述 | GS34TG |
| 旋转速度(50Hz [rpm] | 3000 rpm |
| 旋转速度(60Hz [rpm] | 3600 rpm |
| 标称电压低值(50Hz) [V] | 200 V |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 220 V |
| 标称电压高值,50 Hz [伏] | 220 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 230 V |
| 电压范围低值(50Hz [V] | 170 V |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 187 V |
| 电压范围高值,60 Hz [伏] | 253 V |
| 电压范围高值(50Hz)[V] | 242 V |
| 系列 | S |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 频率 [Hz] | 50/60 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 23.1 千克 |
| 净重 | 22.7 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 22.009 公升 |
| EAN/UPC | 5702424663995 |