往复式压缩机, MS34T3-V
123B2565
制冷剂(s): R404A, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60
123B2565
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MS34T3-V; 400/440V 50/60Hz ~3; Single Pa |
| Model number | MS34T3-V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| 产品名称 | Reciprocating compressor S |
| 产品类型 | MS34 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 分段使用 | 制冷 MT |
| 制冷剂(s) | R404A |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 1 |
| 包装方式 | 单包装 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压缩机电源 [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| 品牌技术 | 往复式压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE 认证 |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 应用 | HBPMBP |
| 技术 | 活塞 |
| 排气容积 [立方厘米] | 34.42 cm³ |
| 描述 | MS34T3-V |
| 系列 | S |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 节能器 | 编号 |
| 配置代码 | 单机 |
| 颜色 | 黑色 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 23.2 千克 |
| 净重 | 22.8 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 22.009 公升 |
| EAN/UPC | 5702424673765 |