Danfoss logo
Reciprocating Compressors_Model_S_123F_123B

往复式压缩机, MS22TB-V

123B2560

制冷剂(s): R404A, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 220/1/50

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMS22TB-V; 220-240V 50Hz ~1; Single Pack
Model numberMS22TB-V
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
产品名称Reciprocating compressor S
产品类型MS22
产品系列Hermetic compressors
分段使用制冷 MT
制冷剂(s)R404A
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
特性
压缩机电源 [V]220/1/50
品牌技术往复式压缩机
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证
容量控制固定速度
应用HBPMBP
技术活塞
排气容积 [立方厘米]21.75 cm³
描述MS22TB-V
系列S
节能器编号
配置代码单机
颜色黑色

一般规格

特性
毛重20.9 千克
净重20.5 千克
特性
容积22.009 公升
EAN/UPC5702424673819