往复式压缩机, DPT12RA
123B6005
制冷剂(s): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 220/1/50
123B6005
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| LRA HST 50Hz [A] | 18.50 A |
| Material Description | DPT12RA; 220-240V 50Hz ~1; Single Pack |
| MCC | 5.30 A |
| Model number | DPT12RA |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 产品名称 | Reciprocating compressor P |
| 产品类型 | DPT12 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 最高线圈温度 [°C] [Max] | 115 °C |
| 分段使用 | 制冷 MT |
| 切入电流 HST 50Hz [A] | 18.50 A |
| 制冷剂(s) | R404AR452AR448AR454CR455AR449A |
| 制冷剂充注量 [kg] [Max] | 1.15 kg |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 1 |
| 包装方式 | 单包装 |
| 包装类型 | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
| 单相压缩机主线圈电阻 [Ohm] (2) | 5.19 Ohm |
| 单相压缩机辅助线圈电阻(启动线圈)[欧姆] | 7.67 Ohm |
| 压缩机电源 [V] | 220/1/50 |
| 启动电容器电容 | 64-77 µF |
| 吸气管接口高度 [毫米] | 125 mm |
| 吸气连接尺寸 [mm] | 8.10 mm |
| 吸气连接材料 | 铜 |
| 吸气连接角度 [°] | 20 ° |
| 品牌技术 | 往复式压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | VDE |
| 容量控制 | 固定速度 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 工艺接口直径 [毫米] | 8.1 mm |
| 工艺接口角度 [°] | 50.00 ° |
| 应用 | HBPMBP |
| 总高度 [mm] | 217.0 mm |
| 技术 | 活塞 |
| 排气容积 [立方厘米] | 12.10 cm³ |
| 排气接口高度 [毫米] | 121 mm |
| 排气连接备注 | 橡胶插头 |
| 排气连接尺寸 [mm] | 6.50 mm |
| 排气连接材料 | 铜 |
| 排气连接角度 [°] | 0 ° |
| 描述 | DPT12RA |
| 旋转速度(50Hz [rpm] | 3000 rpm |
| 标称电压低值(50Hz) [V] | 220 V |
| 标称电压高值,50 Hz [伏] | 240 V |
| 油量 [立方厘米] | 400 cm³ |
| 燃油型号 | POE |
| 电压范围低值(50Hz [V] | 198 V |
| 电压范围高值(50Hz)[V] | 255 V |
| 电机类型 | CSR |
| 相位 | 1 |
| 相位数(压缩机) | 1 |
| 短期线圈温度 [°C] [Max] | 135 °C |
| 系列 | P |
| 节能器 | 编号 |
| 距离基板高度 [毫米] | 211 mm |
| 运行电容 | 20.0 µF |
| 连接件备注 | 橡胶插头 |
| 连接件材料 | 铜 |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 配置代码 | 单机 |
| 频率 [Hz] | 50 |
| 颜色 | 黑色 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 12.9 千克 |
| 净重 | 12.6 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 13.075 公升 |
| EAN/UPC | 5702424672225 |