Danfoss logo
Light commercial compressors - Pd design

往复式压缩机, GP16TB

123B1713

制冷剂(s): R134a, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 220/1/50

产品规格

特性
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LRA HST 50Hz [A]20.00 A
Material DescriptionGP16TB/ 220-240V 50Hz ~1/ SINGLE PACK
MCC5.00 A
Model numberGP16TB
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称GL
SCIP 卷宗编号cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f
产品名称Reciprocating compressor P
产品类型GP16
产品系列Hermetic compressors
最高线圈温度 [°C] [Max]115 °C
分段使用制冷 MT
切入电流 HST 50Hz [A]20.00 A
制冷剂(s)R134a
制冷剂充注量 [kg] [Max]1.15 kg
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
单相压缩机主线圈电阻 [Ohm] (2)4.83 Ohm
单相压缩机辅助线圈电阻(启动线圈)[欧姆]20.22 Ohm
压缩机电源 [V]220/1/50
启动电容器电容72-88 µF
吸气管接口高度 [毫米]125 mm
吸气连接尺寸 [mm]8.10 mm
吸气连接材料
吸气连接角度 [°]20 °
品牌技术往复式压缩机
在 WEEE 范围内No
审批CCCVDE
容量控制固定速度
工艺接口直径 [毫米]8.1 mm
特性
工艺接口角度 [°]50.00 °
应用HBP
总高度 [mm]217.0 mm
技术活塞
排气容积 [立方厘米]16.15 cm³
排气接口高度 [毫米]121 mm
排气连接备注橡胶插头
排气连接尺寸 [mm]6.50 mm
排气连接材料
排气连接角度 [°]0 °
描述GP16TB
旋转速度(50Hz [rpm]3000 rpm
标称电压低值(50Hz) [V]220 V
标称电压高值,50 Hz [伏]240 V
油量 [立方厘米]400 cm³
燃油型号POE
电压 50Hz [V]220 V
电压 50Hz [伏] [最大]240 V
电压范围低值(50Hz [V]198 V
电压范围高值(50Hz)[V]255 V
电机类型CSIR
相位1
相位数(压缩机)1
短期线圈温度 [°C] [Max]135 °C
系列P
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
节能器编号
距离基板高度 [毫米]211 mm
连接件备注橡胶插头
连接件材料
速度平台Fixed-speed
配置代码单机
频率 [Hz]50
颜色黑色
高启动转矩堵转放大器[A]20.0 A
高启动转矩电流[A]20.0 A

一般规格

特性
毛重13.4 千克
净重13.1 千克
容积13.075 公升
特性
EAN/UPC5702424675059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm