Danfoss logo
 Single VE_3-4 NTZ048 NTZ068 - 8501026

往复式压缩机, NTZ048A9LR1B

120F0308

制冷剂(s): R404A; R452A, 分段使用: 制冷 LT, 压缩机电源 [V]: 380/3/60, 包装方式: 工业包装

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.3
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IP 防护等级IP55 (带有电缆封套)
Material DescriptionNTZ048-9LR1-INDUST
Max pressure (PS) - high side28.50 bar
Max pressure (PS) - low side22.60 bar
MCC6 A
Model numberNTZ048A9LR1B
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Reciprocating compressor NTZ
产品类型NTZ048
产品系列Hermetic compressors
低压仪表接口Schrader
充油量 [升]0.95 L
分段使用制冷 LT
制冷剂(s)R404AR452A
制冷剂充注量 [kg] [Max]2.50 kg
包含电池No
包装宽度 [mm]800 mm
包装数量12
包装方式工业包装
包装重量 [Kg]166 kg
包装长度 [mm]1150 mm
包装高度 [mm]500 mm
压缩机电源 [V]380/3/60
原厂设置低压 [bar]25 bar
原厂设置高压 [bar]25 bar
吸气管接口高度 [毫米]263 mm
吸气连接尺寸 [in]1-1/4 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]5/8 in
品牌技术往复式压缩机
在 WEEE 范围内No
堵转电流22 A
安装扭矩 [Nm]15.00 N-m
安装护套ODF
安装标准Rotolock
审批CE 认证ULUKCA
特性
容量控制固定速度
总高度 [mm]333.0 mm
技术活塞
排气垫圈 [Nm]15 N-m
排气容积 [立方厘米]48.00 cm³
排气接口高度 [毫米]68 mm
排气角阀8501026f
排气连接尺寸 [in]1 in
排气连接管道尺寸 [in]1/2 in
排气阀 [Nm]50 N-m
接地扭矩 [Nm]3.00 N-m
描述NTZ048-9B
提供安装套件安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供的油啊初始油冲注
提供装置吸气和排气焊料环、螺纹接口和垫圈
提供说明安装指导
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(60Hz)[V]380 V
标称电压高值,60 Hz [伏]380 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(c)
每小时启动次数 [Max]12
气缸1
175PZ
油平衡3/8'' 喇叭口 SAE
油平衡扭矩 [牛米]30 N-m
测试低压 [bar] [Max]25.0 bar
测试压差 [bar] [Max]30 bar
测试高压 [bar] [Max]30.0 bar
电压范围低值(60Hz)[V]342 V
电压范围高值,60 Hz [伏]418 V
电机保护内置过载保护器
电源扭矩 [Nm]3.00 N-m
电源连接叉片
直径 [mm]224 mm
相位3
视液镜安装螺纹
粘度 [cP]32.0 cP
系列NTZ
节能器编号
装置标记(只用于螺纹连接方式)
连接类型螺纹接口
配置代码单机
频率 [Hz]60
颜色蓝色
高压仪表接口

一般规格

特性
毛重22.75 千克
净重21 千克
容积39 公升
特性
EAN/UPC5702428665049
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm