Danfoss logo
Reciprocating Compressors_Model_L_123B

往复式压缩机, GL60TG

123F1522

制冷剂(s): R134a, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 230/1/50 230/1/60

产品规格

特性
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LRA HST 50Hz [A]9.90 A
LRA HST 60Hz [A]9.90 A
Material DescriptionGL60TG/ 200-240/220-230V 50/60Hz ~1/ I-P
MCC2.70 A
Model numberGL60TG
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称GL
SCIP 卷宗编号cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL 认证Yes
产品名称Reciprocating compressor L
产品类型GL60
产品系列Hermetic compressors
最高线圈温度 [°C] [Max]115 °C
分段使用制冷 MT
切入电流 HST 50Hz [A]9.90 A
切入电流 HST 60Hz [A]9.90 A
制冷剂(s)R134a
制冷剂充注量 [kg] [Max]1.15 kg
包含电池No
包装数量120
包装方式工业包装
单相压缩机主线圈电阻 [Ohm] (2)12.00 Ohm
单相压缩机辅助线圈电阻(启动线圈)[欧姆]30.00 Ohm
压缩机电源 [V]230/1/50 230/1/60
启动电容器电容47-56 µF
吸气管接口高度 [毫米]113 mm
吸气连接尺寸 [mm]6.50 mm
吸气连接材料
吸气连接角度 [°]20 °
品牌技术往复式压缩机
在 WEEE 范围内No
审批CCCULVDE
容量控制固定速度
工艺接口直径 [毫米]6.5 mm
特性
工艺接口角度 [°]50.00 °
应用HBPMBP
总高度 [mm]192.0 mm
技术活塞
排气容积 [立方厘米]5.68 cm³
排气接口高度 [毫米]108 mm
排气连接备注橡胶插头
排气连接尺寸 [mm]4.90 mm
排气连接材料
排气连接角度 [°]0 °
描述GL60TG
旋转速度(50Hz [rpm]3000 rpm
旋转速度(60Hz [rpm]3600 rpm
标称电压低值(50Hz) [V]200 V
标称电压低值(60Hz)[V]220 V
标称电压高值,50 Hz [伏]240 V
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
油量 [立方厘米]300 cm³
燃油型号POE
电压 50Hz [V]200 V
电压 50Hz [伏] [最大]240 V
电压 60Hz [伏]220 V
电压 60Hz [伏] [最大]230 V
电压范围低值(50Hz [V]170 V
电压范围低值(60Hz)[V]187 V
电压范围高值,60 Hz [伏]253 V
电压范围高值(50Hz)[V]255 V
电机类型CSIR
相位数(压缩机)1
短期线圈温度 [°C] [Max]135 °C
系列L
节能器编号
距离基板高度 [毫米]186 mm
连接件备注橡胶插头
连接件材料
速度平台Fixed-speed
配置代码单机
频率 [Hz]50/60
颜色黑色

一般规格

特性
毛重10.1 千克
净重9.9 千克
容积11.4 公升
特性
EAN/UPC5702424668235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm