Danfoss logo
Reciprocating Compressors_Model_L_123B

往复式压缩机, L88TN

123B5518

制冷剂(s): R22, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 115/1/60

产品规格

特性
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LRA HST 60Hz [A]40.00 A
Material DescriptionL88TN; 115-127V 60Hz ~1; Singl Pack
MCC11.00 A
Model numberL88TN
Network power supply [V/Ph/Hz]115-127/1/60
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL 认证Yes
产品名称Reciprocating compressor L
产品类型L88
产品系列Hermetic compressors
最高线圈温度 [°C] [Max]115 °C
分段使用制冷 MT
切入电流 HST 60Hz [A]40.00 A
制冷剂(s)R22
制冷剂充注量 [kg] [Max]1.15 kg
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
单相压缩机主线圈电阻 [Ohm] (2)1.01 Ohm
单相压缩机辅助线圈电阻(启动线圈)[欧姆]7.34 Ohm
压缩机电源 [V]115/1/60
启动电容器电容250 µF
吸气管接口高度 [毫米]125 mm
吸气连接尺寸 [mm]8.10 mm
吸气连接材料
吸气连接角度 [°]20 °
品牌技术往复式压缩机
在 WEEE 范围内No
审批UL
容量控制固定速度
特性
工艺接口直径 [毫米]8.1 mm
工艺接口角度 [°]50.00 °
应用HBPMBP
总高度 [mm]205.0 mm
技术活塞
排气容积 [立方厘米]8.85 cm³
排气接口高度 [毫米]121 mm
排气连接备注橡胶插头
排气连接尺寸 [mm]6.50 mm
排气连接材料
排气连接角度 [°]0 °
描述L88TN
旋转速度(60Hz [rpm]3600 rpm
标称电压低值(60Hz)[V]115 V
标称电压高值,60 Hz [伏]127 V
油量 [立方厘米]400 cm³
燃油型号矿物油
电压 60Hz [伏]115 V
电压 60Hz [伏] [最大]127 V
电压范围低值(60Hz)[V]98 V
电压范围高值,60 Hz [伏]140 V
电机类型CSIR
相位数(压缩机)1
短期线圈温度 [°C] [Max]135 °C
系列L
节能器编号
距离基板高度 [毫米]198 mm
连接件备注橡胶插头
连接件材料
速度平台Fixed-speed
配置代码单机
频率 [Hz]60
颜色黑色

一般规格

特性
毛重10.9 千克
净重10.6 千克
特性
容积12.038 公升
EAN/UPC5702424672393