Danfoss logo
 Light commercial compressors - Be design

往复式压缩机, B25G5L

123F8119

制冷剂(s): R134a, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 115/1/60

产品规格

特性
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LRA HST 60Hz [A]9.50 A
Material DescriptionB25G5L; 110-115V 60Hz ~1; I-PACK
Model numberB25G5L
Network power supply [V/Ph/Hz]115-127/1/60
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
产品名称Reciprocating compressor B
产品类型B25
产品系列Hermetic compressors
最高线圈温度 [°C] [Max]115 °C
分段使用制冷 MT
切入电流 HST 60Hz [A]9.50 A
制冷剂(s)R134a
制冷剂充注量 [kg] [Max]0.30 kg
包含电池No
包装数量125
包装方式工业包装
单相压缩机主线圈电阻 [Ohm] (2)18.80 Ohm
单相压缩机辅助线圈电阻(启动线圈)[欧姆]5.40 Ohm
压缩机电源 [V]115/1/60
启动电容器电容61 µF
吸气管接口高度 [毫米]119 mm
吸气连接尺寸 [mm]6.10 mm
吸气连接材料
吸气连接角度 [°]90 °
品牌技术往复式压缩机
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证VDE
容量控制固定速度
工艺接口直径 [毫米]6.1 mm
工艺接口角度 [°]90.00 °
特性
应用HBP
总高度 [mm]159.0 mm
技术活塞
排气容积 [立方厘米]2.60 cm³
排气接口高度 [毫米]123 mm
排气连接备注橡胶插头
排气连接尺寸 [mm]5.10 mm
排气连接材料
排气连接角度 [°]90 °
描述B25G5L
旋转速度(60Hz [rpm]3600 rpm
标称电压低值(60Hz)[V]110 V
标称电压高值,60 Hz [伏]115 V
油量 [立方厘米]130 cm³
燃油型号POE
电压 60Hz [伏]110 V
电压 60Hz [伏] [最大]115 V
电压范围低值(60Hz)[V]94 V
电压范围高值,60 Hz [伏]127 V
电机类型CSIR
相位1
相位数(压缩机)1
短期线圈温度 [°C] [Max]135 °C
系列B
节能器编号
距离基板高度 [毫米]155 mm
连接件备注橡胶插头
连接件材料
配置代码单机
频率 [Hz]60
颜色黑色
高启动转矩堵转放大器[A]9.5 A
高启动转矩电流[A]9.5 A

一般规格

特性
毛重5.9 千克
净重5.7 千克
特性
容积7.338 公升
EAN/UPC5702424664718