Danfoss logo
Reciprocating Compressors_MOBEL B_123

往复式压缩机, B43CB

123B8420

制冷剂(s): R600a, 分段使用: 制冷 LT
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: B range

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionB43CB; 220-240V/60Hz; Single Pack
Model numberB43CB
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/60
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
产品名称Reciprocating compressor B
产品类型B43
产品系列Hermetic compressors
分段使用制冷 LT
制冷剂(s)R600a
包含电池No
特性
包装数量1
包装方式单包装
压缩机电源 [V]220-240/1/60
品牌技术往复式压缩机
审批VDE
容量控制固定速度
应用LBP
技术活塞
排气容积 [立方厘米]4.30 cm³
描述B43CB
系列B

一般规格

特性
毛重4.8 千克
净重4.6 千克
特性
容积6.7 公升