Danfoss logo
077B_single UL side_B0

工业套件, B0

077B7292

类型名称: 工业套件, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 80

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
产品名称工业套件
产品类型B0
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]5.0 °C
制冷断开温度 [°C]1.5 °C
制热开启温度 [°C]12.5 °C
特性
制热断开温度 [°C]9.5 °C
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证
每包数量80 pc
毛细管长度[ mm ]650 mm
类型名称工业套件
终端6,3 x 0,8 mm All
调整位置制冷

一般规格

特性
毛重91 公克
净重60 公克
特性
容积0.295 公升
EAN/UPC5715162980279