Danfoss logo
Box w content

检修恒温器; 带配件, B0

077B7242

产品类型: B0, 类型名称: 检修恒温器; 带配件, 用于产品: 1 门冰箱,, 制热开启温度 [°C]: -1.7, 制热断开温度 [°C]: -7.7, 制冷开启温度 [°C]: -8.8, 制冷断开温度 [°C]: -16.7, 毛细管长度[ mm ]: 1300

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称检修套件
产品类型B0
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]-8.8 °C
制冷开启温度 [°F]16.1 °F
制冷断开温度 [°C]-16.7 °C
制冷断开温度 [°F]-1.9 °F
特性
值
制热开启温度 [°C]-1.7 °C
制热开启温度 [°F]28.9 °F
制热断开温度 [°C]-7.7 °C
制热断开温度 [°F]18.4 °F
制热融霜 [°C]3.1 °C
制热融霜 [°F]37.6 °F
包含电池No
包装方式多包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证
每包数量40 pc
毛细管长度 [英寸]51.2 in
毛细管长度[ mm ]1300 mm
用于产品1 门冰箱,warm defrost
类型名称检修恒温器带配件

一般规格

特性
值
毛重132 公克
净重122 公克
特性
值
容积0.486 公升
EAN/UPC5702424639204