Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B7088

包装方式: 工业包装, 每包数量: 50

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Product lineAppliance Controls
产品名称工业套件
产品类型B0
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]-1.0 °C
制冷断开温度 [°C]-8.5 °C
制热开启温度 [°C]11.5 °C
特性
值
制热断开温度 [°C]6.0 °C
包装方式工业包装
审批CE 认证
每包数量50 pc
毛细管长度[ mm ]2000 mm
类型名称Without add. function
终端6,3 x 0,8 mm All
调整位置制冷

一般规格

特性
值
毛重144 公克
净重88 公克
特性
值
容积0.472 公升
EAN/UPC5715255160991