Danfoss logo
Box w content

检修恒温器; 带配件, B0

077B7068

产品类型: B0, 类型名称: 检修恒温器; 带配件, 用于产品: 无报警的冷冻机, 制热开启温度 [°C]: -16.7, 制热断开温度 [°C]: -23.5, 制冷开启温度 [°C]: -21.8, 制冷断开温度 [°C]: -29.5, 毛细管长度[ mm ]: 623

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
中间开启温度 [°C]-19.2 °C
中间断开温度 [°C]-26.4 °C
产品名称检修套件
产品类型B0
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]-21.8 °C
制冷开启温度 [°F]-7.2 °F
特性
制冷断开温度 [°C]-29.5 °C
制冷断开温度 [°F]-21.1 °F
制热开启温度 [°C]-16.7 °C
制热开启温度 [°F]2.0 °F
制热断开温度 [°C]-23.5 °C
制热断开温度 [°F]-10.3 °F
包含电池No
包装方式多包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证
每包数量40 pc
毛细管长度[ mm ]623 mm
用于产品无报警的冷冻机
类型名称检修恒温器带配件

一般规格

特性
毛重121 公克
净重120 公克
特性
容积0.486 公升
EAN/UPC5702428950916