Danfoss logo
Box w content

检修恒温器; 带配件, B6

077B7063

产品类型: B6, 类型名称: 检修恒温器; 带配件, 制热开启温度 [°C]: 6.2, 制热断开温度 [°C]: -4.4, 制冷断开温度 [°C]: -9.9, 制冷断开温度 [°C]: -9.9, 毛细管长度[ mm ]: 1067

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
中间开启温度 [°C]6.2 °C
中间断开温度 [°C]-6.6 °C
产品名称检修套件
产品类型B6
产品系列机械制冷控制
特性
值
制冷开启温度 [°C]6.2 °C
制冷断开温度 [°C]-9.9 °C
制热开启温度 [°C]6.2 °C
制热断开温度 [°C]-4.4 °C
包含电池No
包装方式多包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证
每包数量40 pc
毛细管长度[ mm ]1067 mm
用于产品Refrig.w.automatic defrost
类型名称检修恒温器带配件

一般规格

特性
值
毛重130 公克
净重120 公克
特性
值
容积0.486 公升
EAN/UPC5702428949361