检修恒温器; 带配件, B6
077B7060
产品类型: B6, 类型名称: 检修恒温器; 带配件, 制热开启温度 [°C]: 5.4, 制热断开温度 [°C]: -4.6, 制冷断开温度 [°C]: -9.3, 制冷断开温度 [°C]: -9.3, 毛细管长度[ mm ]: 1067
077B7060
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 中间开启温度 [°C] | 5.4 °C |
| 中间断开温度 [°C] | -6.4 °C |
| 产品名称 | 检修套件 |
| 产品类型 | B6 |
| 产品系列 | 机械制冷控制 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 制冷开启温度 [°C] | 5.4 °C |
| 制冷断开温度 [°C] | -9.3 °C |
| 制热开启温度 [°C] | 5.4 °C |
| 制热断开温度 [°C] | -4.6 °C |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE 认证 |
| 每包数量 | 40 pc |
| 毛细管长度[ mm ] | 1067 mm |
| 用于产品 | Refrig.w.automatic defrost |
| 类型名称 | 检修恒温器带配件 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 129 公克 |
| 净重 | 120 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.486 公升 |
| EAN/UPC | 5702428950978 |