恒温器, B6
077B6926
产品类型: B6, 制热开启温度 [°C]: 2.4, 制热断开温度 [°C]: -8.4, 制冷断开温度 [°C]: -15.7, 制冷断开温度 [°C]: -15.7, 毛细管长度[ mm ]: 1842
077B6926
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 中间开启温度 [°C] | 2.4 °C |
| 中间断开温度 [°C] | -12.0 °C |
| 产品名称 | 恒温器 |
| 产品类型 | B6 |
| 产品系列 | 机械制冷控制 |
| 制冷开启温度 [°C] | 2.4 °C |
| 制冷断开温度 [°C] | -15.7 °C |
| 制热开启温度 [°C] | 2.4 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 制热断开温度 [°C] | -8.4 °C |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | BEABCE 认证EACLLC CDC TYSKcURus |
| 每包数量 | 80 pc |
| 毛细管长度[ mm ] | 1842 mm |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
| 用于产品 | Refrig.w.automatic defrost |
| 类型名称 | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| 终端 | 6,3 x 0,8 mm All接线端,4 单线 |
| 调整位置 | 中 |
| 调节压力 [毫米汞柱] | 760 mmHg |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.086 千克 |
| 净重 | 0.08 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.309 立方公寸 |
| EAN/UPC | 5702424031428 |