Danfoss logo
077B_single UL side_B02

恒温器, B63

077B6335

产品类型: B63, 用于产品: 制冷带自动除霜, 制热开启温度 [°C]: 3.5, 制热断开温度 [°C]: -12.5, 制冷断开温度 [°C]: -21, 制冷断开温度 [°C]: -21, 毛细管长度[ mm ]: 1010

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品类型B63
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]3.5 °C
制冷断开温度 [°C]-21.0 °C
制热开启温度 [°C]3.5 °C
制热断开温度 [°C]-12.5 °C
特性
值
包含电池No
包装方式工业包装
审批CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus
每包数量90 pc
毛细管长度[ mm ]1010 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
用于产品制冷带自动除霜
类型名称With constant cut-in, aut.defrost and chan. contact
终端6,3 x 0,8 mm All
调整位置热
调节压力 [毫米汞柱]760 mmHg

一般规格

特性
值
毛重97 公克
净重92 公克
特性
值
容积0.262 公升
EAN/UPC5715255064992