Danfoss logo
077B_single UL side_B02

恒温器, B63

077B6334

产品类型: B63, 制热开启温度 [°C]: 3.5, 制热断开温度 [°C]: -11.3, 制冷断开温度 [°C]: -25, 制冷断开温度 [°C]: -25, 毛细管长度[ mm ]: 755

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp, EBD
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品类型B63
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]3.5 °C
制冷断开温度 [°C]-25.0 °C
制热开启温度 [°C]3.5 °C
制热断开温度 [°C]-11.3 °C
特性
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus
封闭断开设备 (EBD)077R0379 ref. 1
每包数量90 pc
毛细管长度[ mm ]755 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
用于产品Refrig.w.automatic defrost
类型名称With constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact
终端6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
调整位置制冷
调节压力 [毫米汞柱]760 mmHg

一般规格

特性
毛重89 公克
净重84 公克
容积0.236 公升
特性
EAN/UPC5715162907054
Proposition 65No significant risk