Danfoss logo
077B_single UL side_B02

恒温器, B63

077B6331

产品类型: B63, 制热开启温度 [°C]: 4, 制热断开温度 [°C]: -13, 制冷断开温度 [°C]: -25, 制冷断开温度 [°C]: -25, 毛细管长度[ mm ]: 2250

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
中间开启温度 [°C]4.0 °C
中间断开温度 [°C]-18.5 °C
产品名称恒温器
产品类型B63
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]4.0 °C
制冷断开温度 [°C]-25.0 °C
制热开启温度 [°C]4.0 °C
特性
值
制热断开温度 [°C]-13.0 °C
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus
封闭断开设备 (EBD)077R0379 ref. 1
每包数量45 pc
毛细管长度[ mm ]2250 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
用于产品Refrig.w.automatic defrost
类型名称With constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact
终端接线端,4 单线6,3 x 0,8 mm All
调整位置中
调节压力 [毫米汞柱]737 mmHg

一般规格

特性
值
毛重0.127 千克
净重0.11 千克
容积0.525 公升
特性
值
EAN/UPC5702424227609
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens