恒温器, B63
077B6321
产品类型: B63, 类型名称: 标准恒温器, 用于产品: 带自动除霜; 两门冰箱, 制热开启温度 [°C]: 5, 制热断开温度 [°C]: -10, 制冷断开温度 [°C]: -30, 制冷断开温度 [°C]: -30, 毛细管长度[ mm ]: 1500
077B6321
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 恒温器 |
| 产品类型 | B63 |
| 产品系列 | 机械制冷控制 |
| 制冷开启温度 [°C] | 5.0 °C |
| 制冷断开温度 [°C] | -30.0 °C |
| 制热开启温度 [°C] | 5.0 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 制热断开温度 [°C] | -10.0 °C |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus |
| 每包数量 | 90 pc |
| 毛细管长度[ mm ] | 1500 mm |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
| 用于产品 | 两门冰箱带自动除霜 |
| 类型名称 | 标准恒温器 |
| 终端 | 6,3 x 0,8 mm All |
| 调整位置 | 热 |
| 调节压力 [毫米汞柱] | 760 mmHg |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.103 千克 |
| 净重 | 0.097 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.262 公升 |
| EAN/UPC | 5702424008628 |