Danfoss logo
077B_single UL side_B02

恒温器, B6

077B3692

产品类型: B6, 用于产品: 带自动除霜, 制热开启温度 [°C]: 3.5, 制热断开温度 [°C]: -5, 制冷断开温度 [°C]: -21, 制冷断开温度 [°C]: -21, 毛细管长度[ mm ]: 900

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称恒温器
产品类型B6
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]3.5 °C
制冷断开温度 [°C]-21.0 °C
制热开启温度 [°C]3.5 °C
制热断开温度 [°C]-5.0 °C
特性
值
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus
封闭断开设备 (EBD)077R0379 ref. 1
每包数量100 pc
毛细管长度[ mm ]900 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
用于产品带自动除霜Refrigerator
类型名称With constant cut-in temperat.and automatic defrost
终端6,3 x 0,8 mm All
调整位置制冷
调节压力 [毫米汞柱]650 mmHg

一般规格

特性
值
毛重90 公克
净重85 公克
特性
值
容积0.236 公升
EAN/UPC5715255124412