Danfoss logo
077B_single UL side_B02

恒温器, B6

077B3688

产品类型: B6, 制热开启温度 [°C]: 4.5, 制热断开温度 [°C]: -13, 制冷断开温度 [°C]: -26, 制冷断开温度 [°C]: -26, 毛细管长度[ mm ]: 700

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品类型B6
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]4.5 °C
制冷断开温度 [°C]-26.0 °C
制热开启温度 [°C]4.5 °C
制热断开温度 [°C]-13.0 °C
特性
值
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量100 pc
毛细管长度[ mm ]700 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
用于产品Refrig.w.automatic defrost
类型名称With constant cut-in temperat.and automatic defrost
终端6,3 x 0,8 mm All
调整位置制冷
调节压力 [毫米汞柱]760 mmHg

一般规格

特性
值
毛重87 公克
净重82 公克
容积0.236 公升
特性
值
EAN/UPC5715162787366
Proposition 65No significant risk