恒温器, B20
077B2831
产品类型: B20, 用于产品: 带主动报警的冷冻机, 制热开启温度 [°C]: -11, 制热断开温度 [°C]: -18, 制冷断开温度 [°C]: -26, 制冷断开温度 [°C]: -26, 毛细管长度[ mm ]: 700
077B2831
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 恒温器 |
| 产品类型 | B20 |
| 产品系列 | 机械制冷控制 |
| 制冷信号复位 [°C] | -15.2 °C |
| 制冷开启温度 [°C] | -17.5 °C |
| 制冷断开温度 [°C] | -26.0 °C |
| 制热信号复位 [°C] | -9.0 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 制热开启温度 [°C] | -11.0 °C |
| 制热断开温度 [°C] | -18.0 °C |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | BEABCE 认证EACLLC CDC TYSKcURus |
| 每包数量 | 100 pc |
| 毛细管长度[ mm ] | 700 mm |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
| 用于产品 | 带主动报警的冷冻机 |
| 类型名称 | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| 终端 | 6,3 x 0,8 mm All |
| 调整位置 | 热 |
| 调节压力 [毫米汞柱] | 760 mmHg |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 83 公克 |
| 净重 | 78 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.309 公升 |
| EAN/UPC | 5702424685300 |