Danfoss logo
077B_single UL side_B02

恒温器, B26

077B2670

制热开启温度 [°C]: -15, 制热断开温度 [°C]: -21, 制冷开启温度 [°C]: -22, 制冷断开温度 [°C]: -29, 毛细管长度[ mm ]: 1200

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionThermostat 077B26, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称恒温器
产品类型B26
产品系列机械制冷控制
制冷信号复位 [°C]-14.0 °C
制冷开启温度 [°C]-22.0 °C
制冷断开温度 [°C]-29.0 °C
制热信号复位 [°C]-8.5 °C
制热信号温差 [°C]6.5 °C
特性
值
制热开启温度 [°C]-15.0 °C
制热断开温度 [°C]-21.0 °C
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus
每包数量80 pc
毛细管长度[ mm ]1200 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
用于产品Freezers with active alarm andsuperfunction
类型名称With indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp
终端6,3 x 0,8 mm All
调整位置热
调节压力 [毫米汞柱]760 mmHg

一般规格

特性
值
毛重95 公克
净重90 公克
特性
值
容积23.617 公升
EAN/UPC5702424596057