Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

恒温器, B20

077B2021

产品类型: B20, 用于产品: 带主动报警的冷冻机, 制热开启温度 [°C]: -17, 制热断开温度 [°C]: -23, 制冷断开温度 [°C]: -30, 制冷断开温度 [°C]: -30, 毛细管长度[ mm ]: 1200

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称恒温器
产品类型B20
产品系列机械制冷控制
制冷信号复位 [°C]-19.2 °C
制冷开启温度 [°C]-22.7 °C
制冷断开温度 [°C]-30.0 °C
制热信号温差 [°C]3.0 °C
特性
值
制热开启温度 [°C]-17.0 °C
制热断开温度 [°C]-23.0 °C
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus
每包数量100 pc
毛细管长度[ mm ]1200 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
用于产品带主动报警的冷冻机
类型名称With signal contact, cuttingin on rising temperature
终端6,3 x 0,8 mm All
调整位置热
调节压力 [毫米汞柱]760 mmHg

一般规格

特性
值
毛重0.089 千克
净重0.075 千克
特性
值
容积0.236 公升
EAN/UPC5702424006167