Danfoss logo
077B_single UL side_B0

恒温器, B0

077B1810

产品类型: B0, 制热开启温度 [°C]: 6.3, 制热断开温度 [°C]: 4.5, 制冷开启温度 [°C]: -0.5, 制冷断开温度 [°C]: -2.5, 毛细管长度[ mm ]: 1000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
产品名称恒温器
产品类型B0
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]-0.5 °C
制冷断开温度 [°C]-2.5 °C
制热开启温度 [°C]6.3 °C
制热断开温度 [°C]4.5 °C
包装方式工业包装
特性
审批BEABCE 认证EACLLC CDC TYSKcURus
封闭断开设备 (EBD)077R0379 ref. 1
每包数量90 pc
毛细管长度[ mm ]1000 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
用于产品BEER DISPENSER
类型名称Without additional functional
终端6,3 x 0,8 mm All接线端,4 单线
调整位置制冷
调节压力 [毫米汞柱]737 mmHg

一般规格

特性
毛重89 公克
净重84 公克
特性
容积0.262 公升
EAN/UPC5715255248033