Danfoss logo
077B_single UL side_B0

恒温器, B0

077B1798

产品类型: B0, 制热开启温度 [°C]: 11.3, 制热断开温度 [°C]: 8.3, 制冷开启温度 [°C]: -0.5, 制冷断开温度 [°C]: -2.5, 毛细管长度[ mm ]: 1500

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
产品名称恒温器
产品类型B0
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]-0.5 °C
制冷断开温度 [°C]-2.5 °C
制热开启温度 [°C]11.3 °C
制热断开温度 [°C]8.3 °C
包含电池No
特性
包装方式工业包装
审批CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus
每包数量90 pc
毛细管长度[ mm ]1500 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
用于产品Beer coolers
类型名称Wthout additional function
终端6,3 x 0,8 mm All
调整位置制冷
调节压力 [毫米汞柱]737 mmHg

一般规格

特性
毛重89 公克
净重84 公克
特性
容积0.262 公升
EAN/UPC5715255042914