Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1797

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Thermostat
产品类型B0
产品系列Mechanical cold controls
制冷开启温度 [°C]3.8 °C
制冷断开温度 [°C]0.8 °C
制热开启温度 [°C]14.9 °C
制热断开温度 [°C]12.9 °C
包含电池No
特性
值
包装方式Industrial pack
在 WEEE 范围内No
审批BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
封闭断开设备 (EBD)077R0379 ref. 1
每包数量100 pc
毛细管长度[ mm ]800 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
用于产品Water coolers
类型名称Without additional function
终端6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
调整位置Cold
调节压力 [毫米汞柱]760 mmHg

一般规格

特性
值
毛重79 公克
净重74 公克
特性
值
容积0.236 公升
EAN/UPC5715255001812