Danfoss logo
077B_single UL side_B0

恒温器, B0

077B1783

产品类型: B0, 制热开启温度 [°C]: 15, 制热断开温度 [°C]: 10.5, 制冷开启温度 [°C]: 10, 制冷断开温度 [°C]: 4.5, 毛细管长度[ mm ]: 778

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品类型B0
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]10.0 °C
制冷断开温度 [°C]4.5 °C
制热开启温度 [°C]15.0 °C
制热断开温度 [°C]10.5 °C
特性
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus
封闭断开设备 (EBD)077R0379 ref. 1
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量90 pc
毛细管长度[ mm ]778 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
用于产品Water coolers
类型名称Without additional function
终端接线端,4 单线6,3 x 0,8 mm All
调整位置制冷
调节压力 [毫米汞柱]737 mmHg

一般规格

特性
毛重79 公克
净重74 公克
容积0.262 公升
特性
EAN/UPC5715162734889
Proposition 65No significant risk