Danfoss logo
077B_single UL side_B0

恒温器, B0

077B1780

产品类型: B0, 制热开启温度 [°C]: 10.8, 制热断开温度 [°C]: 6.5, 制冷开启温度 [°C]: 5, 制冷断开温度 [°C]: 0, 毛细管长度[ mm ]: 1220

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
中间开启温度 [°C]7.6 °C
中间断开温度 [°C]3.0 °C
产品名称恒温器
产品类型B0
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]5.0 °C
制冷断开温度 [°C]0.0 °C
制热开启温度 [°C]10.8 °C
特性
制热断开温度 [°C]6.5 °C
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus
封闭断开设备 (EBD)077R0379 ref. 1
每包数量66 pc
毛细管长度[ mm ]1220 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
用于产品Ice maker
类型名称Without additional function
终端6,3 x 0,8 mm All
调整位置
调节压力 [毫米汞柱]760 mmHg

一般规格

特性
毛重102 公克
净重82 公克
容积0.358 公升
特性
EAN/UPC5715162706633
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens