恒温器, B0
077B1772
产品类型: B0, 用于产品: 冰箱, 制热开启温度 [°C]: 5.3, 制热断开温度 [°C]: 0.1, 制冷开启温度 [°C]: -17.8, 制冷断开温度 [°C]: -26.6, 毛细管长度[ mm ]: 1200
077B1772
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 恒温器 |
| 产品类型 | B0 |
| 产品系列 | 机械制冷控制 |
| 制冷开启温度 [°C] | -17.8 °C |
| 制冷断开温度 [°C] | -26.6 °C |
| 制热开启温度 [°C] | 5.3 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 制热断开温度 [°C] | 0.1 °C |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus |
| 每包数量 | 100 pc |
| 毛细管长度[ mm ] | 1200 mm |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
| 用于产品 | 冰箱 |
| 类型名称 | Without additional function |
| 终端 | 6,3 x 0,8 mm All |
| 调整位置 | 制冷 |
| 调节压力 [毫米汞柱] | 700 mmHg |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 89 公克 |
| 净重 | 84 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.236 公升 |
| EAN/UPC | 5702424692087 |