恒温器, B0
077B1759
产品类型: B0, 用于产品: 无报警的冷冻机, 制热开启温度 [°C]: -14, 制热断开温度 [°C]: -19, 制冷开启温度 [°C]: -24, 制冷断开温度 [°C]: -30, 毛细管长度[ mm ]: 900
077B1759
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 恒温器 |
| 产品类型 | B0 |
| 产品系列 | 机械制冷控制 |
| 制冷开启温度 [°C] | -24.0 °C |
| 制冷断开温度 [°C] | -30.0 °C |
| 制热开启温度 [°C] | -14.0 °C |
| 制热断开温度 [°C] | -19.0 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus |
| 封闭断开设备 (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| 每包数量 | 100 pc |
| 毛细管长度[ mm ] | 900 mm |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
| 用于产品 | 无报警的冷冻机 |
| 类型名称 | Without additional function |
| 终端 | 6,3 x 0,8 mm All |
| 调整位置 | 热 |
| 调节压力 [毫米汞柱] | 760 mmHg |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 85 公克 |
| 净重 | 80 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.309 公升 |
| EAN/UPC | 5702424593766 |