Danfoss logo
077B_single UL side_B0

恒温器, B0

077B1730

产品类型: B0, 用于产品: 冰箱, 制热开启温度 [°C]: -2, 制热断开温度 [°C]: -11, 制冷开启温度 [°C]: -9.7, 制冷断开温度 [°C]: -21, 毛细管长度[ mm ]: 1000

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称恒温器
产品类型B0
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]-9.7 °C
制冷断开温度 [°C]-21.0 °C
制热开启温度 [°C]-2.0 °C
制热断开温度 [°C]-11.0 °C
特性
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus
封闭断开设备 (EBD)077R0379 ref. 1
每包数量100 pc
毛细管长度[ mm ]1000 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
用于产品冰箱
类型名称Without additional function
终端6,3 x 0,8 mm All
调整位置
调节压力 [毫米汞柱]760 mmHg

一般规格

特性
毛重0.085 千克
净重0.08 千克
特性
容积0.309 立方公寸
EAN/UPC5702428551182