Danfoss logo
077B_single UL side_B0

恒温器, B0

077B1637

产品类型: B0, 用于产品: 无报警的冷冻机, 制热开启温度 [°C]: -16, 制热断开温度 [°C]: -22.5, 制冷开启温度 [°C]: -21, 制冷断开温度 [°C]: -29, 毛细管长度[ mm ]: 1000

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称恒温器
产品类型B0
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]-21.0 °C
制冷断开温度 [°C]-29.0 °C
制热开启温度 [°C]-16.0 °C
特性
制热断开温度 [°C]-22.5 °C
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus
每包数量100 pc
毛细管长度[ mm ]1000 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
用于产品无报警的冷冻机
类型名称Without additional function
终端6,3 x 0,8 mm All
调整位置制冷
调节压力 [毫米汞柱]760 mmHg

一般规格

特性
毛重0.085 千克
净重0.08 千克
特性
容积0.309 立方公寸
EAN/UPC5702428935180