Danfoss logo
077B_single UL side_B4

恒温器, B045

077B1473

制热开启温度 [°C]: 5, 制热断开温度 [°C]: 1, 毛细管长度[ mm ]: 600

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品类型B045
产品系列机械制冷控制
制热开启温度 [°C]5.0 °C
制热断开温度 [°C]1.0 °C
特性
包含电池No
包装方式工业包装
固定设置
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus
每包数量100 pc
毛细管长度[ mm ]600 mm
用于产品Water coolers
类型名称With fixed settings
终端6,3 x 0,8 mm All
调整位置Fixed
调节压力 [毫米汞柱]737 mmHg

一般规格

特性
毛重74 公克
净重70 公克
特性
容积0.236 公升
EAN/UPC5715162696460