Danfoss logo
077B_single UL side_B4

恒温器, B045

077B1472

制热开启温度 [°C]: 11, 制热断开温度 [°C]: 6.5, 毛细管长度[ mm ]: 450

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称恒温器
产品类型B045
产品系列机械制冷控制
制热开启温度 [°C]11.0 °C
制热断开温度 [°C]6.5 °C
包含电池No
特性
值
包装方式工业包装
固定设置是
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus
每包数量90 pc
毛细管长度[ mm ]450 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
用于产品Water coolers
类型名称With fixed settings
终端接线端,4 单线6,3 x 0,8 mm All
调整位置Fixed
调节压力 [毫米汞柱]760 mmHg

一般规格

特性
值
毛重75 公克
净重70 公克
特性
值
容积0.262 公升
EAN/UPC5702424599782