Danfoss logo
077B_single UL side_B02

恒温器, B04

077B1401

制热开启温度 [°C]: -10, 制热断开温度 [°C]: -13, 制冷开启温度 [°C]: -29, 制冷断开温度 [°C]: -33, 毛细管长度[ mm ]: 2500

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
产品名称恒温器
产品类型B04
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]-29.0 °C
制冷断开温度 [°C]-33.0 °C
制热开启温度 [°C]-10.0 °C
制热断开温度 [°C]-13.0 °C
包含电池No
包装方式工业包装
特性
审批CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus
封闭断开设备 (EBD)077R0379 ref. 1
每包数量70 pc
毛细管长度[ mm ]2500 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
用于产品Freezer
类型名称With changeover contact
终端6,3 x 0,8 mm All
调整位置
调节压力 [毫米汞柱]737 mmHg

一般规格

特性
毛重111 公克
净重104 公克
特性
容积0.337 公升
EAN/UPC5715255159308