Danfoss logo
077B_single UL side_B4

恒温器, B04

077B1400

制热开启温度 [°C]: -6, 制热断开温度 [°C]: -11, 制冷开启温度 [°C]: -25, 制冷断开温度 [°C]: -33.6, 毛细管长度[ mm ]: 1372

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
中间开启温度 [°C]-14.4 °C
中间断开温度 [°C]-20.6 °C
产品名称恒温器
产品类型B04
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]-25.0 °C
制冷断开温度 [°C]-33.6 °C
特性
值
制热开启温度 [°C]-6.0 °C
制热断开温度 [°C]-11.0 °C
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus
封闭断开设备 (EBD)077R0379 ref. 1
每包数量66 pc
毛细管长度[ mm ]1372 mm
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
类型名称With changeover contact
终端6,3 x 0,8 mm All
调整位置中
调节压力 [毫米汞柱]760 mmHg

一般规格

特性
值
毛重107 公克
净重92 公克
容积0.358 公升
特性
值
EAN/UPC5715162706671
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens