Danfoss logo
077B_single UL side_B0

恒温器, B0

077B1331

产品类型: B0, 用于产品: 冰箱, 制热开启温度 [°C]: -0.4, 制热断开温度 [°C]: -9, 制冷开启温度 [°C]: -6.8, 制冷断开温度 [°C]: -17.5, 毛细管长度[ mm ]: 1822

产品规格

特性
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
中间开启温度 [°C]-3.5 °C
中间断开温度 [°C]-13.0 °C
产品名称恒温器
产品类型B0
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]-6.8 °C
制冷断开温度 [°C]-17.5 °C
特性
制热开启温度 [°C]-0.4 °C
制热断开温度 [°C]-9.0 °C
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus
每包数量80 pc
毛细管长度[ mm ]1822 mm
用于产品冰箱
类型名称Without additional function
终端接线端,4 单线6,3 x 0,8 mm All
调整位置
调节压力 [毫米汞柱]760 mmHg

一般规格

特性
毛重0.091 千克
净重0.085 千克
特性
容积0.309 立方公寸
EAN/UPC5702424027513