Danfoss logo
077B_single UL side_B0

恒温器, B0

077B1216

产品类型: B0, 用于产品: 无报警的冷冻机, 制热开启温度 [°C]: -18.8, 制热断开温度 [°C]: -24.8, 制冷开启温度 [°C]: -22.4, 制冷断开温度 [°C]: -29.1, 毛细管长度[ mm ]: 980

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
中间开启温度 [°C]-20.0 °C
中间断开温度 [°C]-26.3 °C
产品名称恒温器
产品类型B0
产品系列机械制冷控制
制冷开启温度 [°C]-22.4 °C
制冷断开温度 [°C]-29.1 °C
特性
值
制热开启温度 [°C]-18.8 °C
制热断开温度 [°C]-24.8 °C
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证BEABEACLLC CDC TYSKcURus
每包数量90 pc
毛细管长度[ mm ]980 mm
用于产品无报警的冷冻机
类型名称Without additional function
终端接线端,4 单线6,3 x 0,8 mm All
调整位置中
调节压力 [毫米汞柱]760 mmHg

一般规格

特性
值
毛重0.085 千克
净重0.08 千克
特性
值
容积0.309 立方公寸
EAN/UPC5702424028336