Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

供电电压 [V] AC: 85 - 265, 用于产品: IPS 8, 包装方式: 多包装, 每包数量: 12

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 卷宗编号5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Electric expansion module
产品类型MCX 08M2
产品系列Electronic controllers
产品语言英文
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]60.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]20.00 V
前端显示屏是
功耗 [VA]20.0 VA
功耗 [W] [额定]10.0 W
包含接头套件是
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
安装方法DIN 滑轨
实时时钟是
审批CE 认证EACLLC CDC TYSKUL
应用程序领域附加输入和输出
数字输出 (DO) [pc]8 pc
显示器类型LCD
机箱防护等级 IPIP40
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)7(a)7(c)-I
每包数量12 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]60 °C
用于产品IPS 8
电源电压 [伏] 交流 [最大]265 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]85 V
蜂鸣器是
通信类型CANBUSMODBUSRS485
阀门输出编号8
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.638 千克
净重0.511 千克
特性
值
容积2.799 公升
EAN/UPC5715162977644