智能吹扫系统, IPS 1
084H5000
所含部件: 法兰套件, 制冷剂(s): R717
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 智能空分
084H5000
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | 自动空分设备 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 产品名称 | 智能吹扫系统 |
| 产品类型 | IPS 1 |
| 产品系列 | Air purgers |
| 产品语言 | 英文 |
| 产品配件 | Air purger accessories |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 最高工作压力 [bar] | 25.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 363 psig |
特性 | 值 |
|---|---|
| 制冷剂(s) | R717 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 所含部件 | 法兰套件 |
| 接口尺寸 [毫米] | 32 mm |
| 机箱防护等级 IP | IP44 |
| 每包数量 | 1 pc |
| 连接件材质 | 低温铸钢 |
| 连接尺寸 [in] | 1 1/4 in |
| 连接标准 | EN 10220 |
| 连接类型 | 法兰 |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 78 千克 |
| 净重 | 57 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 420.812 公升 |
| EAN/UPC | 5702428537537 |