Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Cold storage room controller, AK-RC111

080Z3220

Function: Management of cold rooms, Supply voltage [V] AC: 230, Communication type: RS485 Modbus, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thay thế được khuyến nghị: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application areaCondensing Unit
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
Communication typeRS485 Modbus
Contains batteriesNo
Controller typeOptyma Control. 1phase (2HP)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display on frontYes
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enclosure rating IPIP65
EquipmentIncl. 2 sensors
EU RoHS complianceYes
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionManagement of cold rooms
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase
Number of Compressors max.1 pc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Packing formatSingle pack
Power consumption [VA]7.0 VA
Product groupEvaporator and room control
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameCold storage room controller
Product TypeAK-RC111
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] AC230 V
Valve output type(TXV)

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.706 Kilogram
Net weight1.31 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume8.072 Liter
EAN/UPC5702428669078