Danfoss logo
 AK-RC 305W-SD, 080Z5003

AK-RC 305W-SD, Cold storage room controller

080Z5003

Function: Management of cold rooms, Supply voltage [V] AC: 230, Communication type: RS485 Modbus, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application areaCondensing Unit
ApprovalCERoHS
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Communication typeRS485 Modbus
Contains batteriesNo
Controller typeOptyma Control. 1phase (2HP)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - optionYes
Enclosure rating IPIP65
EU RoHS complianceYes
Frequency [Hz]50/60 Hz
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
FunctionManagement of cold rooms
Material DescriptionAK-RC 305W-SD
Packing formatSingle pack
Power consumption [VA]6.3 VA
Product groupEvaporator and room control
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameCold storage room controller
Product TypeAK-RC 305W-SD
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] AC230 V
Valve output type(TXV)

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.342 Kilogram
Net weight1.024 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume6.518 Liter
EAN/UPC5715162444221