AK-RC 204B, Cold storage room controller
080Z5001
Function: Management of cold rooms, Supply voltage [V] AC: 230, Communication type: RS485 Modbus, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
080Z5001
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application area | Condensing Unit |
| Approval | CERoHS |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Communication type | RS485 Modbus |
| Contains batteries | No |
| Controller type | Optyma Control. 1phase (2HP) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display - option | Yes |
| Enclosure rating IP | IP65 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
| Function | Management of cold rooms |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | AK-RC 204B, Cold storage room controller |
| Number of Compressors max. | 1 pc |
| Packing format | Single pack |
| Power consumption [VA] | 6.3 VA |
| Product group | Evaporator and room control |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Product name | Cold storage room controller |
| Product Type | AK-RC 204B |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Valve output type | (TXV) |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.377 Kilogram |
| Net weight | 1.081 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 6.518 Liter |
| EAN/UPC | 5715162444207 |