Запчастина, Сервісний комплектдля ТО
068F0699
Тип продукту: Запчастина, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО, Сервісний комплектдля ТО
068F0699
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Service kit, EVT servo valve I/12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVT 2.0EVT 3.0 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Сервісний комплектдля ТО |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.094 Кілограм |
| Bага нетто | 0.077 Кілограм |
| Об'єм | 133.76 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162483657 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |